T3000 G³owica termostatyczna Thera-4 Classic
 |
G³owica termostatyczna Thera-4 Classic z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Nowoczesny wygl¹d, ergonomiczny kszta³t, ma³e wymiary. Dostêpne równie¿ w wersji z oddalonym czujnikiem. Kolor zgodny z RAL9016. Dobrze widzialna nastawa zarówno na g³owicy zamontowanej na zaworze jak i wk³adce zaworowej grzejnika kompaktowego.
£atwy sposób blokowania lub ograniczania zakresu nastaw przy u¿yciu ograniczników. Pomiar temperatury ok. 6-28 st. C przy nominalnym przep³ywie. G³owica wspó³pracuje z:
| • |
z zaworami grzejnikowymi i wk³adkami zaworowymi z gwintem M30 x 1.5 i wymiarem zamkniêcia 11.5 mm. |
| • |
wk³adkami zaworowymi firmy Danfoss (wersja DA) lub zaworami grzejnikowymi firmy Danfoss (typ RA). |
|
do wodnych instalacji grzewczych
| • |
z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi lub |
| • |
z wk³adkami zaworów grzejnikowych. |
|
|
| Dopuszczenia |
G³owice tego typu spe³niaj¹ standardy europejskiej normy EN215. Szczególy normy EN215 - znajduj¹ siê na: 'http://www.cert-trv.cenorm.be/'. |
| Blokada nastawy |
tak |
| Ograniczenie nastawy |
tak |
| Czujnik temperatury |
cieczowy |
| Kolor |
bia³y wg RAL9016 |
| Zakres nastawy temperatury |
6 ... 28 oC |
| Skala temperatury |
1..5 |
| Przy³¹cze g³owicy | Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Pozycja zerowa | Typ |
| | | m | | |
| M30 x 1,5 | wbudowany | — | — | T3001  | | M30 x 1,5 | wbudowany | — | • | T3001W0  |
| Przy³¹cze g³owicy | Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Pozycja zerowa | Typ |
| | | m | | |
| M30 x 1,5 | zdalny | 2 | — | T300120  | | M30 x 1,5 | zdalny | 2 | • | T300120W0  | | M30 x 1,5 | zdalny | 5 | — | T300150  | | M30 x 1,5 | zdalny | 5 | • | T300150W0  |
| Przy³¹cze g³owicy | Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Pozycja zerowa | Typ |
| | | m | | |
| typ RA | wbudowany | — | — | T3001DA  | | typ RA | wbudowany | — | • | T3001DAW0  |
| Przy³¹cze g³owicy | Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Pozycja zerowa | Typ |
| | | m | | |
| typ RA | zdalny | 2 | — | T300120DA  | | typ RA | zdalny | 2 | • | T300120DAW0  |
| Opis | Typ |
| Ograniczniki (10 niebieskich i 10 czerwonych) | TA3000C001 | | Ograniczniki (20 bia³ych) | TA3000C002 | | Pierœcieñ zabezpieczaj¹cy, bia³y(RAL9016) | TA6900A001 | | Wkrêtak typu Torx do monta¿u pierœcienia zabezpieczaj¹cego | TA6900B001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 10 kpl., 20 szt. | TA1000A001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 1 kpl., 2 szt. | TA1000A011 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 10 kpl., 20 szt. | TA1000A002 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 1 kpl., 2 szt. | TA1000A022 | | Adapter DA do monta¿u g³owicy z gwintem M30 x 1.5 na zaworze Danfoss typ RA | TA1010DA01 | | Adapter-HZ do monta¿u g³owicy M30 x 1.5 i wielkoœæi¹ zamkniêcia 11.5 mm na zaworze z gwintem M28 x 1.5 i wielkoœci¹ zamkniêcia 9.5 mm | TA1010HZ01 | | Klucz specjalny do monta¿u g³owicy na zaworze | VA8210A001 |
|