T4360A Termostat pomieszczeniowy antyzamarzaniowy
 |
| Pomieszczeniowy termostat naścienny z wyjściem SPST, 230VAC |
| Do zabezpieczenia antyzamarzaniowego pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń i niezabezpieczonych instalacji. |
|
| Dopuszczenia |
CE |
| Klasa ochrony |
IP30 |
| Maks. wielkość przewodów |
4 mm2 |
| Dalsze szczegóły |
antyzamarzaniowy |
| Zakres nastawy temperatury |
0 ... 20 oC |
| Stała różnica temperatury |
1 oC |
| Czujnik temperatury |
gazowy |
| Czujnik temperatury |
wbudowany |
| Funkcja wyprzedzenia |
nie |
| Typ instalacji |
tylko ogrzewanie |
| Obciążenie zestyku |
10(3) A |
| Pokrywa ochronna |
tak |
| Literatura - język |
wielojęzyczna |
| Uziemienie |
podwójna izolacja |
| Wymiary (WxSxG) |
83 mm | 83 mm | 40 mm |
| Dodatkowy opis |
termostat można stosować razem z termostatem rurowym L641B1004 do zabezpieczenia antyzamarzaniowego instalacji. T4360A załącza ogrzewanie w przypadku spadku temperatury a L641B wyłącza je kiedy temperatura czynnika grzewczego wzrośnie do temperatury nastawy. |
| Typ |
T4360A1017  |
| Opis | Typ |
| Ograniczniki nastawy (20 szt.) | F42006646-001 | | Podstawa naścienna | F42007789-001 |
|