T6360 Termostat pomieszczeniowy
 |
| Pomieszczeniowy termostat naścienny. |
| Do zastosowań z regulacją zaworów gazowych, strefowych, pomp cyrkulacyjnych, wentylatorów, kotłów itd. w instalacjach grzewczych i chłodniczych. |
|
| Dopuszczenia |
CE |
| Klasa ochrony |
IP30 |
| Obciążenie zestyku |
SPDT 230 VAC, ogrzewanie - 10 A rezystancyjny, 3 A indukcyjny; chłodnictwo - 6 A rezystancyjny, 2 A indukcyjny |
| Maks. wielkość przewodów |
4 mm2 |
| Zakres nastawy temperatury |
10 ... 30 oC |
| Stała różnica temperatury |
1 oC |
| Czujnik temperatury |
gazowy |
| Czujnik temperatury |
wbudowany |
| Typ instalacji |
ogrzewanie lub chłodzenie |
| Literatura - język |
wielojęzyczna |
| Uziemienie |
podwójna izolacja |
| Wymiary (WxSxG) |
83 mm | 83 mm | 40 mm |
| Dodatkowy opis |
wskaźnik załączenia termostatu wskazuje na załączenie grzania lub chłodzenia |
| Opis | Typ |
| Ograniczniki nastawy (20 szt.) | F42006646-001 | | Osłona zabezpieczająca przed zmianą nastawy | F42007110-001 | | Osłona przezroczysta zabezpieczająca przed zmianą nastawy | F42007110-002 | | Podstawa naścienna | F42007789-001 |
|