HR20 G³owica termostatyczna programowalna (T7720)
 |
G³owica programowalna HR20 (T7720) jest elektronicznym regulatorem grzejnikowym zasilanym bateryjnie s³u¿¹cym do regulacji grzejnika. Dzia³anie g³owicy polega na prze³¹czaniu pomiêdzy temperatur¹ komfortu a ekonomiczn¹ stosownie do ustawionego programu czasowego.
Wspó³pracuje z wiêkszoœci¹ zaworów (bez adaptera - Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Junkers, Oventrop). Dziêki za³¹czonemu w dostawie adapterowi g³owica wspó³pracuje z wk³adkami zaworowymi Danfoss wbudowanymi w grzejniki dolnozasilane.
| • |
Indywidualny program czasowy umo¿liwia nastawê temperatury na dwóch poziomach i w czterech przedzia³ach czasowych dla ka¿dego dnia tygodnia. |
| • |
Program fabryczny u³atwiaj¹cy obs³ugê i umo¿liwiaj¹cy oszczêdnoœæ czasu.
Mo¿liwoœæ pracy w trybie rêcznym (dzia³anie okresowe, po którym HR20 powraca do nastawionego programu). |
| • |
£atwy monta¿ i prosta obs³uga. Bez koniecznoœci zatrzymywania pracy instalacji. |
| • |
Automatyczne przymkniêcie zaworu przy otwartym oknie i spadku temperatury 1,50C w ci¹gu 3 minut. |
| • |
Zabezpieczenie przed niepo¿¹danymi zmianami programu przez dzieci. |
| • |
Automatyczna zmiana czasu lato / zima. |
| • |
Funkcja zabezpieczenia grzejnika przed zamarzaniem. |
| • |
Ochrona przed osadzaniem siê kamienia w zaworze. |
|
|
| Dopuszczenia |
CE |
| Baterie |
2 x AA (nie do³¹czone) |
| Wymiary (WxSxG) |
82 mm | 52 mm | 95 mm |
| Kolor |
jasno szary |
| Zakres nastawy temperatury |
8 ... 28 oC |
| Typ |
T7720A1007  |
|