T6000 G³owica termostatyczna Thera-3
 |
G³owica termostatyczna z czujnikiem cieczowym lub zdalnym. Dobra widocznoœæ nastawy z ka¿dej strony, oznakowanie pozycji ekonomicznej 'ECO'. Blokowanie lub ograniczenie nastaw bez dodatkowych narzêdzi. G³owice tego typu wspó³pracuj¹ z:
| • |
zaworami grzejnikowymi i wk³adkami zaworowymi z przy³¹czem M30 x 1.5 i wymiarem zamkniêcia 11.5 mm, |
| • |
wk³adkami zaworowymi firmy Danfoss (wersja DA) lub zaworami grzejnikowymi firmy Danfoss (typ RA), |
| • |
z zaworami firmy Herz z gwintem M28 x 1.5 i wielkoœci¹ zamkniêcia 9.5 mm przy zastosowaniu specjalnego adaptera. |
|
do wodnych instalacji grzewczych
| • |
z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi lub |
| • |
z wk³adkami zaworów grzejnikowych. |
|
|
| Dopuszczenia |
g³owice tego typu spe³niaj¹ standardy europejskiej normy EN215. |
| Blokada nastawy |
tak |
| Ograniczenie nastawy |
tak |
| Wymiar zamkniêcia |
11,5 mm |
| Zakres nastawy temperatury |
6 ... 28 oC |
| Skala temperatury |
1..5 |
| Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Czujnik temperatury | Kolor | Pozycja zerowa | Logo | Typ |
| | mm | | | | | |
| wbudowany | — | cieczowy | bia³y | — | Honeywell | T6001H  | | wbudowany | — | cieczowy | bia³y | • | Honeywell | T6001W0H  | | wbudowany | — | cieczowy | antracyt | — | MNG | T6011  | | wbudowany | — | cieczowy | antracyt | • | MNG | T6011W0  | | wbudowany | — | woskowy | bia³y | — | Honeywell | T6002H  | | wbudowany | — | woskowy | bia³y | • | Honeywell | T6002W0H  |
| Czujnik temperatury | D³ugoœæ kapilary | Czujnik temperatury | Kolor | Pozycja zerowa | Logo | Typ |
| | mm | | | | | |
| zdalny | 800 | cieczowy | bia³y | — | MNG | T600108  | | zdalny | 800 | cieczowy | bia³y | • | Honeywell | T600108W0  |
| Opis | Typ |
| Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 10 kpl., 20 szt. | TA1000A001 | | Pierœcieñ ozdobny, bia³y (RAL9016); 1 kpl., 2 szt. | TA1000A011 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 10 kpl., 20 szt. | TA1000A002 | | Pierœcieñ ozdobny, chrom; 1 kpl., 2 szt. | TA1000A022 | | Pierœcieñ, bia³y | TA1000B001 | | Dekiel z logo konsumenta, bia³y | TA6000A001 | | Pierœcieñ zabezpiecaj¹cy przed kradzie¿¹, bia³y (RAL9016) | TA6900A001 | | Wkrêtak do pierœcienia zabezpieczaj¹cego | TA6900B001 | | Adapter-HZ do monta¿u g³owicy M30 x 1.5 i wielkoœæi¹ zamkniêcia 11.5 mm na zaworze z gwintem M28 x 1.5 i wielkoœci¹ zamkniêcia 9.5 mm | TA1010HZ01 | | Klucz specjalny dop monta¿u g³owicy na zaworze | VA8210A001 |
|