Therafix (V2464, V2474) zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym dla grzejników kompaktowych i 6-punktowych
 |
| Zawór podwójny z nastawa wstępną zespolony z termostatyczną wkładką zaworową przeznaczony do współpracy z grzejnikami kompaktowymi i 6-cio punktowymi. Zawór posiada funkcje nastawy wstępnej, odcięcia i odwodnienia. Zawór współpracuje z grzejnikami z przyłaczami 3/4" gw. zewnętrzny i 1/2" gw. wewnętrzny |
| Zastosowanie w systemach ogrzewania wodnego. |
|
| Materiały |
Zawór składa się z : korpusu wykonanego z matowo-niklowanego brązu, wkładu zaworowego z brązu z uszczelnieniami typu EPDM oraz przyłączy gwintowanych z brązu. |
| Odcięcie przepływu |
tak |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Możliwość pomiaru |
nie |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie i powrót |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Odległość między wejściem / wyjściem |
50 mm |
| DN |
15 mm |
| Średnica przyłącza |
3/4 cal |
| Typ przyłącza |
gwinty zewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
Złączki: patrz " Armatura grzejnikowa - złączki" |
| Korpus | Kvs | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | cal | |
| kątowy | 0,6 | 3/4 | V2474EX020  | | kątowy | 0,6 | 1/2 | V2474EY015  | | prosty | 0,6 | 3/4 | V2474DX020  | | prosty | 0,6 | 1/2 | V2474DY015  |
| Korpus | Kvs | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | cal | |
| kątowy | 1,7 | 3/4 | V2464EX020  | | kątowy | 1,7 | 1/2 | V2464EY015  | | prosty | 1,7 | 3/4 | V2464DX020  | | prosty | 1,7 | 1/2 | V2464DY015  |
| Opis | Typ |
| Adapter spustowy | VA3300A001 | | Przyrząd specjalny do zaworów Verafix | VA8300A001 |
| Opis | Typ |
| Wymienny wkład zaworowy dla systemu 2-rurowego | VS1200BB01 | | Wymienny wkład zaworowy dla systemu 1-rurowego | VS1200UB01 |
|