Przyłącza do zaworów grzejnikowych
 |
Przyłącza, nakrętki, uszczelnienia i nyple do:
| • |
zaworów z gwintami wewnętrznymi tj.: wszystkie zawory grzejnikowe serii V2000 i V2050, zawory ręczne V26xx (Mira-3 i Optimal-plus), zawory powrotne V24xx (Therafix, Verafix i Veramax); |
| • |
zaworów z gwintami wewnętrznymi z uszczelnieniem stożkowym tj.: wszystkie zawory grzejnikowe serii V2000, zawory rozdzielaczowe V22xx, zawory powrotne V24xx z gwintami zewnętrznymi; |
| • |
zaworów z gwintami zewnętrznymi, z płaskim uszczelnieniem tj.: V2075, 77 and 78. |
|
|
| Wymiary | Typ |
| Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 "x 10 mm | VA620A1010 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8" x 12 mm | VA620A1012 | | Połączenie zaciskOwe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 10 mm | VA620A1510 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 12 mm | VA620A1512 | | Połączenie zacisKowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 14 mm | VA620A1514 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 15 mm | VA620A1515 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 16 mm | VA620A1516 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 18 mm | VA620A2018 | | Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 22 mm | VA620A2022 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8" x 12 mm | VA621A1012 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 12 mm | VA621A1512 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 15 mm | VA621A1515 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 16 mm | VA621A1516 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 18 mm | VA621A2018 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2" x 14 mm | VA622B1514 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 16 mm | VA622B1516 | | Nypel redukcyjny 1" x 1/2" | VA6290A260 | | Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2" | VA6290A280 | | Nypel redukcyjny 1" x 3/4" | VA6290A285 | | Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4" | VA6290A305 |
| Wymiary | Typ |
| 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 10 mm | VA7200A010 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 12 mm | VA7200A012 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 14 mm | VA7200A014 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 15 mm | VA7200A015 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 16 mm | VA7200A016 | | 2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 18 mm | VA7200A018 |
|