V2000BB Zawory termostatyczne z wkładką BB
 |
| Zawory termostatyczne z wkładką szerokozakresową typu BB. Wymiana wkładki jest możliwa w działającej instalacji pod ciśnieniem. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu matowo-niklowany wykonany z brązu lub kutego na gorąco mosiądzu. Wkład zaworu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Pokrętło wykonane z tworzywa sztuczengo. Nakrętka i nypel niklowane wykonane z mosiądzu. |
| Dopuszczenia |
EN215 - szczegóły patrz 'http://www.cert-trv/cenorm.be'. |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
1 bar |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Skok |
2,5 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Kolor kapturka |
czarny |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie |
| Kvs |
0,62 |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
Dostępne przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'. |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| kątowy DIN | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000EBB10  | | kątowy DIN | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000EBB15  | | kątowy DIN | 20 | 3/4 | 3/4 | V2000EBB20  | | prosty DIN | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000DBB10  | | podwójny kątowy prawy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000DBB15  | | prosty DIN | 20 | 3/4 | 3/4 | V2000DBB20  |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| kątowy NF | 10 | 3/8 | 3/8 | V2020EBB10  | | kątowy NF | 15 | 1/2 | 1/2 | V2020EBB15  | | kątowy NF | 20 | 3/4 | 3/4 | V2020EBB20  | | prosty NF | 10 | 3/8 | 3/8 | V2020DBB10  | | prosty NF | 15 | 1/2 | 1/2 | V2020DBB15  | | prosty NF | 20 | 3/4 | 3/4 | V2020DBB20  |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| poziomy, kątowy | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000ABB10  | | poziomy, kątowy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000ABB15  | | podwójny kątowy lewy | 10 | 3/8 | 1/2 | V2000LBB10  | | podwójny kątowy lewy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000LBB15  | | podwójny kątowy prawy | 10 | 3/8 | 1/2 | V2000RBB10  | | podwójny kątowy prawy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000RBB15  | | łukowy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000BBB15  |
| Opis | Typ |
| Pokrętło nastawcze | VA2200D001 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN10 | VA2202A010 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN15 | VA2202A015 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN20 | VA2202A020 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN10 | VA5090A010 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN15 | VA5090A015 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN20 | VA5090A020 | | Przyrząd serwisowy do wymiany wkładki zaworu podczas normalnej pracy | VA8200A001 | | Przyrząd specjalny do głowic termostatycznych | VA8210A001 |
| Opis | Typ |
| Wkładka zaworu typu BB | VS1200BB01 | | O-ring do wkładek zaworu typu BB do 1998 | VS2200A001 |
|