V2050 Zawory termostatyczne z wkładką typu H
 |
| Zawory termostatyczne o dużym przepływie z wkładką typu H. Wymiana wkładki jest możliwa w działającej instalacji pod ciśnieniem. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu matowo-niklowany wykonany z brązu lub kutego na gorąco mosiądzu. Wkład zaworu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Pokrętło wykonane z tworzywa sztuczengo. Nakrętka i nypel niklowane wykonane z mosiądzu. |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
0,3 bar |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Skok |
2,9 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Kolor kapturka |
biały |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
Dostępne przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'. |
| Korpus | Miejsce w instalacji | DN | Kvs | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | mm | | cal | cal | |
| kątowy | zasilanie | 15 | 5 | 1/2 | 1/2 | V2050EH015  | | kątowy | zasilanie | 20 | 7 | 3/4 | 3/4 | V2050EH020  | | kątowy | zasilanie | 25 | 7 | 1 | 1 | V2050EH025  | | prosty | zasilanie | 15 | 3,5 | 1/2 | 1/2 | V2050DH015  | | prosty | zasilanie | 20 | 5 | 3/4 | 3/4 | V2050DH020  | | prosty | zasilanie | 25 | 5 | 1 | 1 | V2050DH025  |
| Korpus | Miejsce w instalacji | DN | Kvs | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | mm | | cal | cal | |
| poziomy, kątowy | zasilanie lub powrót | 15 | 5 | 1/2 | 1/2 | V2050HH015  | | poziomy, kątowy | zasilanie lub powrót | 20 | 5 | 3/4 | 3/4 | V2050HH020  |
| Opis | Typ |
| Pokrętło nastawcze | VA2200D001 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN15 | VA2202A015 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN20 | VA2202A020 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN15 | VA5090A015 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN20 | VA5090A020 | | Przyrząd serwisowy do wymiany wkładki zaworu podczas normalnej pracy | VA8200A001 | | Przyrząd specjalny do głowic termostatycznych | VA8210A001 |
| Opis | Typ |
| Wkładka zaworu typu H | VS1200H020 | | Uszczelnienie O-Ring dla zaworów z wkładką H
O-ring insert for H type valves | VS2200A001 |
|