V200N, V200S Wkładki zaworów
 |
| Wkładka do grzejnikowych zaworów termostatycznych o obniżonej głośności z nastawą wstępną ograniczenia skoku. Typ S z dodatkową osłoną i uszczelnieniem gniazda. |
| Do wodnych instalacji grzewczych jako wkładka zaworu do grzejników kompaktowych lub 6-punktowych. |
|
| Materiały |
Mosiądz z uszczelnieniami O-ring i gniazda z EPDM, trzpień ze stali nierdzewnej. |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
1 bar |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Skok |
2,5 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Nastawa wstępna |
przez ograniczenie skoku |
| Kolor kapturka |
biały |
| Przyłącze grzejnika |
1/2 cal |
|