V2000UB Zawory termostatyczne z wkładką typu UBG
 |
| Zawory termostatyczne uniwersalne z wkładką typu UBG. Wymiana wkładki jest możliwa w działającej instalacji pod ciśnieniem. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu matowo-niklowany wykonany z brązu lub kutego na gorąco mosiądzu. Wkład zaworu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Pokrętło wykonane z tworzywa sztuczengo. Nakrętka i nypel niklowane wykonane z mosiądzu. |
| Dopuszczenia |
EN215 - szczegóły patrz 'http://www.cert-trv/cenorm.be'. |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
1 bar |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Skok |
2,5 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Kolor kapturka |
biały |
| Dodatkowy opis |
Dostępne przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'. |
| Korpus | Miejsce w instalacji | DN | Kvs | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | mm | | cal | | cal | |
| kątowy DIN | zasilanie | 10 | 1,7 | 3/8 | gwinty wewnętrzne | 3/8 | V2000EUB10  | | kątowy DIN | zasilanie | 15 | 1,85 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000EUB15  | | kątowy DIN | zasilanie | 20 | 1,95 | 3/4 | gwinty wewnętrzne | 3/4 | V2000EUB20  | | kątowy DIN | zasilanie | 25 | 2,2 | 1 | gwinty wewnętrzne | 1 | V2000EUB25  | | prosty DIN | zasilanie | 10 | 1,7 | 3/8 | gwinty wewnętrzne | 3/8 | V2000DUB10  | | prosty DIN | zasilanie | 15 | 1,85 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000DUB15  | | prosty DIN | zasilanie | 20 | 1,95 | 3/4 | gwinty wewnętrzne | 3/4 | V2000DUB20  | | prosty DIN | zasilanie | 25 | 2,2 | 1 | gwinty wewnętrzne | 1 | V2000DUB25  |
| Korpus | Miejsce w instalacji | DN | Kvs | Średnica przyłącza | Typ przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | | mm | | cal | | cal | |
| poziomy, kątowy | zasilanie | 10 | 1,2 | 3/8 | gwinty wewnętrzne | 3/8 | V2000AUB10  | | poziomy, kątowy | zasilanie | 15 | 1,2 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000AUB15  | | podwójny kątowy lewy | zasilanie | 10 | 1 | 3/8 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000LUB10  | | podwójny kątowy lewy | zasilanie | 15 | 1 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000LUB15  | | podwójny kątowy prawy | zasilanie | 10 | 1 | 3/8 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000RUB10  | | podwójny kątowy prawy | zasilanie | 15 | 1 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000RUB15  | | łukowy | zasilanie | 15 | 1,6 | 1/2 | gwinty wewnętrzne | 1/2 | V2000BUB15  |
| Opis | Typ |
| Pokrętło nastawcze | VA2200D001 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN10 | VA2202A010 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN15 | VA2202A015 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN20 | VA2202A020 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN10 | VA5090A010 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN15 | VA5090A015 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN20 | VA5090A020 | | Przyrząd serwisowy do wymiany wkładki zaworu podczas normalnej pracy | VA8200A001 | | Przyrząd specjalny do głowic termostatycznych | VA8210A001 |
| Opis | Typ |
| Wkładka zaworu typu UBG | VS1200UB01 | | O-ring dla wkładek zaworu typu BB, KV i UBG do 1998 | VS2200A001 |
|