V2000VS Zawory termostatyczne z wkładką VS, z nastawą wstępną i funkcją samoczyszczenia
 |
| Zawory grzejnikowe charakteryzujące się cichym działaniem. Wymiana wkładki zaworu możliwa pod ciśnieniem w pracującej instalacji.
Funkcja samooczyszczenia przy całkowicie otwartym zaworze. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu matowo-niklowany wykonany z brązu lub kutego na gorąco mosiądzu. Wkład zaworu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Pokrętło wykonane z tworzywa sztuczengo. Nakrętka i nypel niklowane wykonane z mosiądzu. |
| Dopuszczenia |
EN215 |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
2 bar |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Skok |
2,5 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Kolor kapturka |
beżowy |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie |
| Kvs |
0,72 |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
Dostępne przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'. |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| kątowy DIN | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000EVS10  | | kątowy DIN | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000EVS15  | | kątowy DIN | 20 | 3/4 | 3/4 | V2000EVS20  | | prosty DIN | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000DVS10  | | prosty DIN | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000DVS15  | | prosty DIN | 20 | 3/4 | 3/4 | V2000DVS20  |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| kątowy NF | 10 | 3/8 | 3/8 | V2020EVS10  | | kątowy NF | 15 | 1/2 | 1/2 | V2020EVS15  | | kątowy NF | 20 | 3/4 | 3/4 | V2020EVS20  | | prosty NF | 10 | 3/8 | 3/8 | V2020DVS10  | | prosty NF | 15 | 1/2 | 1/2 | V2020DVS15  | | prosty NF | 20 | 3/4 | 3/4 | V2020DVS20  |
| Korpus | DN | Średnica przyłącza | Przyłącze grzejnika | Typ |
| | mm | cal | cal | |
| poziomy, kątowy | 10 | 3/8 | 3/8 | V2000AVS10  | | poziomy, kątowy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000AVS15  | | podwójny kątowy lewy | 10 | 3/8 | 1/2 | V2000LVS10  | | podwójny kątowy lewy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000LVS15  | | podwójny kątowy prawy | 10 | 3/8 | 1/2 | V2000RVS10  | | podwójny kątowy prawy | 15 | 1/2 | 1/2 | V2000RVS15  |
| Opis | Typ |
| Pokrętło nastawcze | VA2200D001 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN10 | VA2202A010 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN15 | VA2202A015 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN20 | VA2202A020 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN10 | VA5090A010 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN15 | VA5090A015 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN20 | VA5090A020 | | Przyrząd serwisowy do wymiany wkładki zaworu podczas normalnej pracy | VA8200A001 | | Klucz nastawczy do precyzyjnej nastawy dla zaworów z wkładką VS i FS | VA8201FV03 | | Klucz nastawczy do zaworów z wkładką VS, V, FS i FV | VA8201FV02 |
| Opis | Typ |
| Wkłądka zaworowa VS z funkcją samoczyszczenia | VS1200VS01 |
|