V2495 Zawór podwójny odcinający Verafix-VKE do grzejników kompaktowych
Zawór podwójny Verafix-VKE z rozstawem montażowym 50 mm jest stosowany w grzejnikach kompaktowych w instalacjach 2-rurowych systemów grzewczych. Zawory współpracują z grzejnikami z wyjściem 3/4" gw. zewnętrzny lub 1/2" gw. wewnętrzny iposiadają tylko funkcję odcięcia.
Do wodnych instalacji grzewczych.
Materiały
Korpus zaworu z kutego mosiądzu, wkładka zaworowa z mosiądzu i uszczelnieniem z EPDM lub PTFE.
Odcięcie przepływu
tak
Miejsce w instalacji
zasilanie i powrót
Medium
woda
Temp. medium
2 ... 120 oC
Ciśn. stat.
PN10
Odległość między wejściem / wyjściem
50 mm
DN
15 mm
Średnica przyłącza
3/4 cal
Dodatkowy opis
Dostępne przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'.
Oznaczenia produktów
Korpus
Kvs
Typ przyłącza
Przyłącze grzejnika
Typ
cal
kątowy
1,8
gwinty zewnętrzne
G3/4A
V2495EX020A
kątowy
1,8
gwinty wewnętrzne
G1/2
V2495EY015A
prosty
3,5
gwinty zewnętrzne
G3/4A
V2495DX020
prosty
3,5
gwinty wewnętrzne
G1/2
V2495DY015
Akcesoria
Opis
Typ
Nypel redukcyjny 3/4" x 1/2" (2 szt)
VS3295A015
Złączki do rur miedzianych i stalowych (2 szt.); 3/4" x 10 mm