V2496 Zawór podwójny odcinający Verafix-VKE do grzejników kompaktowych
Zawór podwójny Verafix-VKE z rozstawem montażowym 50 mm jest stosowany w grzejnikach kompaktowych w instalacjach 2-rurowychsystemów grzewczych. Zawory współpracują z grzejnikami z wyjściem 3/4" gw. zewnętrzny lub 1/2" gw. wewnętrzny iposiadają tylko funkcję odcięcia.
Do wodnych instalacji grzewczych.
Materiały
Korpus zaworu z kutego mosiądzu, wkładka zaworowa z mosiądzu i uszczelnieniem z EPDM lub PTFE.
Odcięcie przepływu
tak
Miejsce w instalacji
zasilanie i powrót
Medium
woda
Temp. medium
2 ... 120 oC
Ciśn. stat.
PN10
Odległość między wejściem / wyjściem
50 mm
DN
15 mm
Średnica przyłącza
3/4 cal
Typ przyłącza
gwinty zewnętrzne
Dodatkowy opis
•
Opcjonalnie na zasilaniu lub powrocie. Wartości przepływu dla obu kierunków przepływu.
•
Solidny korpus mosiężny
•
Wielkość przyłącza 3/4" gw. zewnętrzny dla złączek do rur miedzianych, ze stali miękkiej, tworzywa i wielowarstwowych
•
Przyłącze od strony grzejnika 1/2" gw. wewnętrzny lub 3/4" gw. zewnętrzny
Oznaczenia produktów
Korpus
Kvs
Przyłącze grzejnika
Typ
cal
kątowy
1,8
G3/4A
V2496EX020A
kątowy
1,8
G1/2
V2496EY015A
prosty
3,5
G3/4A
V2496DX020
prosty
3,5
G1/2
V2496DY015
Akcesoria
Opis
Typ
Nypel redukcyjny 3/4" x 1/2" (2 szt)
VS3296A015
Uszczelka płaska
VA5096A015
Uszczelka płaska i stożek (2 szt)
VA5096B015
Złączki do rur miedzianych i stalowych (2 szt.); 3/4" x 10 mm