Zawory serii 40xx z napędem
 |
| Zawór przelotowy z napędem i sprężyną powrotną. Zasilanie dwużyłowe, maksymalne ciśnienie pracy 860 kPa. |
|
| Temp. medium |
5 ... 88 oC |
| Zasilanie |
230 Vac | 8 VA |
| Sygnał regulacji |
2-pkt |
| Pozycja beznapięciowa |
zawór zamknięty |
| Wył. krańc. |
1 |
| Czas przebiegu |
10 s |
| Długość kabla |
1 m |
| Maks. różnica ciśnienia zamknięcia |
135 kPa |
| Wyłączniki krańcowe |
SPDT 230V, 2A |
| Średnica przyłącza | Kvs | Typ przyłącza | Typ |
| cal | | | |
| 1 | 8,6 | gwinty wewnętrzne | V4043H1080/U | | 3/4 | 6,9 | gwinty wewnętrzne | V4043H1114/U | | 1 | 8,6 | gwinty zewnętrzne | V4043H1122/U |
| Średnica przyłącza | Kvs | Typ przyłącza | Typ |
| cal | | | |
| 3/4 | 6 | gwinty wewnętrzne | V4044F1000/U | | 1 | 8,2 | gwinty wewnętrzne | V4044F1034/U |
| Średnica przyłącza | Kvs | Typ przyłącza | Typ |
| cal | | | |
| 3/4 | 6 | gwinty wewnętrzne | V4044C1775B |
| Średnica przyłącza | Kvs | Typ przyłącza | Typ |
| cal | | | |
| 3/4 | 6 | gwinty wewnętrzne | V4073A1054/U | | 1 | 8,2 | gwinty wewnętrzne | V4073A1062/U |
| Opis | Typ |
| Siłownik zaworu serii V40xx | 272868 |
|