V5012C Regulator przeponowy Kombi-DP
 |
| Regulator przeponowy do rozbudowy zaworów V5010 Kombi-3-plus niebieski i V5032 Kombi-2-plus w automatyczny zawór równoważący. Może być montowany pod ciśnieniem już po wcześniejszym odbiorze instalacji. |
| Do wodnych instalacji grzewczych i chłodzących. |
|
| Materiały |
Obudowa przepony wykonana ze stali nierdzewnej, przepona z EPDM, trzpień i złączki mosiężne |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
2 bar |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Wskazanie położenia |
V5012C0103 opcjonalnie z adapterem do zewnętrznej nastawy VA2503A001 (akcesoria). |
| Dodatkowy opis |
Może być stosowany z zaworami Kombi-3-plus (V5010-niebieski) DN10...40 i Kombi-2-plus (V5032) DN15...40. |
| Opis | Typ |
| Sprężyna do obniżenia początku zakresu z 0,1 na 0,05 bar
(tylko dla V5012C0103) | VA2502A002 | | Adapter do zewnętrznej nastawy (tylko do V5012C0103) | VA2503B001 | | Pierścień zaciskowy z nakrętką R1/4 do rurki miedzianej 6 mm | VS5500A008 | | Zawór odcinający do rurki impulsowej | VS5501A008 |
| Opis | Typ |
| Zestaw trzpienia kpl | VS2500KDP1 | | Pierścień zaciskowy z nakrętką R1/4 do rurki miedzianej 4 mm | VS5500A004 |
|