V5421B Przepustnice DN25..200
 |
| Do zastosowań w instalacjach grzewczych lub zabezpieczenia obiegu kotłowego. |
| W instalacjach zawierających do 50% glikolu lub innych mieszanin (po akceptacji fabryki Honeywell). |
|
| Zawory serii |
V5421B |
| Typ zaworu |
przepustnica do współpracy z siłownikiem |
| Medium |
woda |
| Materiały |
dysk obrotowy DN25-80 ze stali nierdzewnej 1.4581, DN100-200 z żeliwa ciągliwego GGG40; korpus powlekany DeltaMagni |
| Uszczelnienie |
EPDM |
| Kąt obrotu |
90 o |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Typ przyłącza |
międzykołnierzowe |
| Dodatkowy opis |
Bez przeciwkołnierzy. Napędy (VMM..., VRM20) zamawiane oddzielnie. |
| Opis | Typ |
| Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 230V, 3,5VA, przebieg 100 s, dla średnic DN25 - DN65 | VMM20 | | Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 24V, 3,5VA, przebieg 100 s, dla średnic DN25 - DN65 | VMM20-24 | | Siłownik obrotowy, moment 30 Nm, zasilanie 230V, 3,5VA, przebieg 140 s, dla średnicy DN80 | VMM30 | | Siłownik obrotowy, moment 30 Nm, zasilanie 24V, 3,5VA, przebieg 140 s, dla średnicy DN80 | VMM30-24 | | Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 230V, 3,5VA, przebieg 210 s, dla średnic DN100 - DN200 | VMM40 | | Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 24V, 3,5VA, przebieg 210 s, dla średnic DN100 - DN200 | VMM40-24 |
| Opis | Typ |
| Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 230V, 3,5VA, przebieg 80 s, dla średnic DN100 - DN200 | VMM40F | | Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 24V, 3,5VA, przebieg 80 s, dla średnic DN100 - DN200 | VMM40-24F |
| Opis | Typ |
| Siłownik obrotowy, moment 20 Nm, zasilanie 24V, 3,5VA, przebieg 180 , dla średnic DN25 - DN65 | VRM20 |
|