Honeywell
Europa
Otwórz Katalog
Szukaj produkt
Mapa strony
Typ
Pomoc
4. Zawory mieszaj¹ce, przepustnice
Przepustnice i si³owniki
V5421B Przepustnice DN25..200
V5422 Przepustnice DN250..400 z si³ownikiem
V5422 Przepustnice DN250..400 z si³ownikiem
Zawór klapowy fabrycznie montowany z si³ownikiem elektrycznym.
W instalacjach zawieraj¹cych do 50% glikolu lub innych mieszanin (po akceptacji fabryki Honeywell).
Zawory serii
V5422L/E
Typ zaworu
przepustnica z si³ownikiem
Medium
woda
Materia³y
korpus i dysk z ¿eliwa ci¹gliwego GGG40, dysk powlekany DeltaMagni, trzon zaworu zestali nierdzewnej
Uszczelnienie
EPDM
Klasa ochrony
IP67
Wskazanie po³o¿enia
wskaŸnik mechaniczny
Maks. ró¿nica ciœnienia
1000 kPa
K¹t obrotu
maks. 90
o
Ciœn. stat.
PN10
Typ przy³¹cza
miêdzyko³nierzowe
Tryb rêczny
z pokrêt³em
Temp. medium
-10 ... 120
o
C
Dodatkowy opis
bez ko³nierzy
Regulacja 3-pkt, z zestykiem 2x SPST 230 Vac wy³¹cznika krañcowego otwórz/zamknij
DN
Kvs
Moment
Zasilanie
Czas przebiegu
Sygna³ regulacji
Typ
mm
Nm
Vac | VA
s
250
5070
250
230 | 276
30
3-pkt
V5422L1006
300
7430
600
230 | 276
30
3-pkt
V5422L1014
350
10320
600
230 | 460
30
3-pkt
V5422L1022
400
13290
1000
230 | 276
60
3-pkt
V5422L1030
Regulacja ci¹g³a, wskaŸnik po³o¿enia, zwora wyboru sygna³u 0/2..10V, 0/4..20mA
DN
Kvs
Moment
Zasilanie
Czas przebiegu
Sygna³ regulacji
Typ
mm
Nm
Vac | VA
s
250
5070
250
230 | 276
30
0/2..10V=; 0/4..20mA
V5422E1001
300
7430
600
230 | 276
30
0/2..10V=; 0/4..20mA
V5422E1019
350
10320
600
230 | 460
30
0/2..10V=; 0/4..20mA
V5422E1027
400
13290
1000
230 | 276
60
0/2..10V=; 0/4..20mA
V5422E1035