V5433A Zawór mieszający prosty 3-dr PN6
 |
| Do wodnych instalacji grzewczych i klimatyzacji; medium: woda, mieszanina woda-glikol do 50%. Niezalecany w instalacjach ogrzewania podłogowego (patrz. zawór mieszający V5433G). |
|
| Zawory serii |
V5433A |
| Typ zaworu |
3-dr mieszający, CORONA |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Materiały |
korpus z żeliwa, części wewnętrzne chromowane |
| Uszczelnienie |
podwójne uszczelnienie O-ring |
| Kąt obrotu |
90 o |
| Temp. medium |
2 ... 110 oC |
| Ciśn. stat. |
PN6 |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Maks. różnica ciśnienia |
100 kPa |
| Moment dla maks. różnicy ciśnienia |
7 Nm |
|