V9406 Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-Cool, PN16
 |
| 2-drogowy zawór pomiarowo-regulacyjny, normalnie otwarty, z płaskim grzybem. |
| Stosowany na powrocie z wymienników ciepła, np. do nagrzewnic i klimatyzatorów. Reguluje temperaturę pomieszczenia poprzez kontrolę przepływu przy pomocy siłownika. Przepływ może być też nastawiony wg diagramu lub przyrządu pomiarowego. |
|
| Materiały |
korpus z brązu, grzyb ze stali nierdzewnej, wkład zaworu z mosiądzu |
| Działanie |
normalnie otwarty |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN16 |
| Charakterystyka przepływu |
liniowa |
| Skok |
3 mm |
| Wymiar zamknięcia |
11,5 mm |
| Przyłącze głowicy |
M30 x 1,5 |
| Typ przyłącza |
uszczelnienie płaskie |
| Kolor kapturka |
biały |
| DN |
15 mm |
| Średnica przyłącza |
G 3/4 cal |
| Kvs |
2,5 |
| Dodatkowy opis |
| • |
Zawór dostarczany z kapturkiem ochronnym i nastawy. |
| • |
Przyłącza patrz 'Przyłącza dla zaworów do chłodnictwa'. |
|
| Typ |
V9406DX015  |
| Opis | Typ |
| Nasadka spustowa | VA3300A001 | | Adapter pomiarowy | VA3301A001 | | Specjalny klucz verafix | VA8300A001 | | Podręczny komputer pomiarowy BasicMES | VM241A1002 |
|