Honeywell
Europa
Otwórz Katalog
Szukaj produkt
Mapa strony
Typ
Pomoc
9. Zawory i napędy do instalacji c.o.
Zawory dzielące i strefowe
Zawory serii VC
Zawory serii 40xx z napędem
Zawory serii VC
Do zastosowania w instalacjach domowych centralnego ogrzewania oraz do zasilania zasobników ciepłej wody użytkowej.
Medium
woda lub woda/glikol wg VDI 2035
Temp. medium
1 ... 95
o
C
Maks. ciśnienie
2000 kPa
Maks. różnica ciśnienia zamknięcia
400 kPa
Zawory 2-dr.
Typ zacisków elektrycznych
Długość kabla
Wskazanie położenia
Typ przyłącza
Średnica przyłącza
Kvs
Typ
m
cal
—
—
—
gwinty wewnętrzne
3/4
5,3
VCZAJ1000/U
—
—
—
gwinty wewnętrzne
1
6
VCZAP1000/U
Zawory 3-dr. mieszający, odciążony
Typ zacisków elektrycznych
Długość kabla
Wskazanie położenia
Typ przyłącza
Średnica przyłącza
Kvs
Typ
m
cal
—
—
—
gwinty wewnętrzne
3/4
7
VCZMH6000/U
—
—
—
gwinty wewnętrzne
1
7,7
VCZMP6000/U
—
—
—
złączki zaciskowe
with 22 mm
7,1
VCZMF6000/U
Siłowniki 230 V z zestykiem SPST (zwiernym)
Typ zacisków elektrycznych
Długość kabla
Wskazanie położenia
Typ przyłącza
Średnica przyłącza
Kvs
Typ
m
cal
Gniazdo na wtyk Molex(TM)
—
—
—
—
—
VC4012ZZ00/U
Gniazdo na wtyk Molex(TM)
1
tak
—
—
—
VC4613ZZ00/U
Siłowniki 230 V z zestykiem SPDT (zwierno-rozwiernym)
Typ zacisków elektrycznych
Długość kabla
Wskazanie położenia
Typ przyłącza
Średnica przyłącza
Kvs
Typ
m
cal
Gniazdo na wtyk Molex(TM)
—
—
—
—
—
VC6012ZZ00/U
Gniazdo na wtyk Molex(TM)
1
tak
—
—
—
VC6613ZZ00/U
Akcesoria
Opis
Typ
Przewód z wtykiem Molex(TM), długość przewodu 1 m
45900445-013B