V2420 Zawór powrotny regulacyjno-odcinający Verafix-E
 |
| Grzejnikowy zawor odcinający, powrotny z nastawą wstępną. Dowolny kierunek przepływu. Umożliwia odwodnienie i napełnienie grzejnika. Uszczelnienie grzyba O-ringiem. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus z niklowanego brązu. Wkład zaworu z mosiądzu z uszczelnieniem O-ring z EPDM. Kapturek ochronny, nakretka i nypel wykonane z niklowanego czerwonego mosiądzu. |
| Odcięcie przepływu |
tak |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
tak |
| Możliwość pomiaru |
nie |
| Miejsce w instalacji |
powrót |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
| • |
Możliwy również montaż na zasilaniu - bez funkcji opróżniania/napełniania! |
| • |
Przyłącza patrz "Armatura grzejnikowa - złączki". |
|
| Korpus | DN | Kvs | Średnica przyłącza | Typ |
| | mm | | cal | |
| kątowy DIN | 10 | 1,7 | 3/8 | V2420E0010  | | kątowy DIN | 15 | 1,7 | 1/2 | V2420E0015  | | kątowy DIN | 20 | 1,7 | 3/4 | V2420E0020  | | prosty DIN | 10 | 1,4 | 3/8 | V2420D0010  | | prosty DIN | 15 | 1,45 | 1/2 | V2420D0015  | | prosty DIN | 20 | 1,5 | 3/4 | V2420D0020  |
| Opis | Typ |
| Adapter spustowy do wszystkich wielkości | VA3300A001 | | Przyrząd specjalny Verafix | VA8300A001 |
| Opis | Typ |
| Niklowany dekiel dla wszystkich wielkości | VS3301C001 | | Uszczelka dekla | VS3302A001 | | Wkłąd zaworu | VS1300VF02 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN10 | VA2202A010 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN15 | VA2202A015 | | Kapturek ochronny, dla zaworów DN20 | VA2202A020 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN10 | VA5090A010 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN15 | VA5090A015 | | Uszczelka pod kapturek, dla zaworów DN20 | VA5090A020 |
|