V2476 Zawór odcinająco-regulacyjny Verafix-VKE - podejście dolne
 |
| Podejście dolne H-blok z nastawą wstępną do kompaktowych i 6-pkt grzejników z gwintem zewn. 3/4" lub wewn. 1/2". Funkcja odcięcia i regulacji za pomocą klucza sześciokątnego. |
| Do wodnych instalacji grzewczych. |
|
| Materiały |
Korpus zaworu z niklowanego, kutego na gorąco mosiądzu, wkład zaworu z mosiądzu z uszczelkami O-ring z EPDM lub NBR, przyłącza z mosiądzu. |
| Odcięcie przepływu |
tak |
| Nastawa wstępna |
tak |
| Możliwość odwadniania-napełniania |
nie |
| Możliwość pomiaru |
nie |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie i powrót |
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 110 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Odległość między wejściem / wyjściem |
50 mm |
| DN |
15 mm |
| Kvs |
1,5 |
| Średnica przyłącza |
3/4 cal |
| Typ przyłącza |
gwinty zewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
Przyłącza patrz 'Przyłącza do zaworów grzejnikowych'. |
|