VMM Siłownik obrotowy do zaworów ZR, DR; przepustnic
 |
| Elektryczny siłownik do zaworów serii ZR i DR. Dostępne złącza do montażu na innych zaworach i przepustnicach. |
| Do instalacji grzewczych. |
|
| Klasa ochrony |
IP54 |
| Wskazanie położenia |
odwracalna skala nastawy |
| Kąt obrotu |
90 o |
| Tryb ręczny |
tak |
| Wył. krańc. |
opcja |
| Sygn. zwr. położ. |
opcjonalnie |
| Dodatkowy opis |
tryb ręczny po wysprzęgleniu |
| Moment | Zasilanie | Sygnał regulacji | Czas przebiegu | Typ |
| Nm | Vac | VA | | min | |
| 20 | 24 | 3,5 | 3-pkt | 1,6 | VMM20-24  | | 20 | 230 | 3,5 | 3-pkt | 1,6 | VMM20  | | 30 | 24 | 3,5 | 3-pkt | 2,3 | VMM30-24  | | 30 | 230 | 3,5 | 3-pkt | 2,3 | VMM30  | | 40 | 24 | 3,5 | 3-pkt | 3,5 | VMM40-24  | | 40 | 230 | 3,5 | 3-pkt | 3,5 | VMM40  | | 40 | 24 | 3,5 | 3-pkt | 1,2 | VMM40-24F  | | 40 | 230 | 3,5 | 3-pkt | 1,2 | VMM40F  |
| Moment | Zasilanie | Sygnał regulacji | Czas przebiegu | Typ |
| Nm | Vac | VA | | min | |
| 20 | 24 | 2,4 | 0/2..10V= | 3,0 | VRM20  |
| Opis | Typ |
| Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, tylko do współpracy z VMM30, VMM40F i VMM40-24F. | VMP10-90 | | Kpl. zestyków krańcowych (maks. 2 szt) | VMS2 |
| Opis | Typ |
| Moduł sygnału zwrotnego położenia 0..10 V | VMU1 | | Zestyk z wyłącznikiem krańcowym | VRS1 |
| Opis | Typ |
| Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell | AT-U2040A |
| Opis | Typ |
| Złącze pośrednie na średnice wałka 10..14 mm | AT-L4N | | Złącze pośrednie do klap wentylacyjnych | AT-L5N |
|