VT3096 Zestaw regulacyjny do grzejników dolnozasilanych
 |
Zestawy regulacyjne VT3096 współpracują z grzejnikami dolnozasilanymi typu V, z wkładkami zaworowymi typu Heimeier lub Danfoss oraz grzejnikami z wyjściem 3/4" gw. zewnętrzny. Zestaw składa się z:
| • |
głowicy termostatycznej T3001 |
| • |
zaworu podwójnego odcinającego V2496 z uszczelnieniem płaskim |
|
| Zastosowanie w wodnych instalacjach grzewczych. |
|
| Materiały |
Głowica spełnia standardy normy EN215. Korpus zaworu z kutego mosiądzu, wkładka zaworowa z mosiądzu i uszczelnieniem z EPDM lub PTFE. |
| Odcięcie przepływu |
tak |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie i powrót |
| Medium |
woda |
| Temp. medium |
2 ... 120 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Odległość między wejściem / wyjściem |
50 mm |
| Średnica przyłącza |
3/4 cal |
| Przyłącze grzejnika |
G3/4A cal |
| Dodatkowy opis |
| • |
Głowica termostatyczna z przyłączem M30x1,5 z wbudowanym czujnikiem cieczowym. |
| • |
Solidny korpus mosiężny zaworu |
| • |
Wielkość przyłącza 3/4" gw. zewnętrzny dla złączek do rur miedzianych, ze stali miękkiej, tworzywa i wielowarstwowych. Oferta złączek zamieszczona w rozdziale 1: "Zawory grzejnikowe - Złączki" |
| • |
Dodatkowe zamówienie nypli redukcyjnych 3/4"x 1/2" typ VS3096 (patrz "Akcesoria") umożliwiają współpracę z grzejnikami dolnozasilanymi z przyłączem od strony grzejnika 1/2" gw. wewnętrzny |
|
| Korpus | Kvs | Typ |
| kątowy | 1,8 | VT3096EX020 | | prosty | 3,5 | VT3096DX020 |
| Korpus | Kvs | Typ |
| kątowy | 1,8 | VT3096DAEX020 | | prosty | 3,5 | VT3096DADX020 |
| Opis | Typ |
| Głowica termostatyczna T3001, zawór podwójny kątowy V2496EX020 | VT3096EX020 | | Głowica termostatyczna T3001, zawór podwójny prosty V2496DX020 | VT3096DX020 | | Głowica T3001DA, zawór podwójny kątowy V2496EX020 | VT3096DAEX020 | | Głowica T3001DA, zawór podwójny prosty V2496DX020 | VT3096DADX020 |
| Opis | Typ |
| Nypel redukcyjny 3/4" x 1/2" (2 szt) | VS3296A015 | | Uszczelka płaska | VA5096A015 | | Uszczelka płaska i stożek (2 szt) | VA5096B015 |
|