VTL320 Zestaw regulacyjny do grzejników z zasilaniem bocznym
Zestawy regulacyjne VTL320 współpracują z grzejnikami typu "C" z zasilaniem bocznym. Proponowane wersje przyłączy: prosty, kątowy lub aksjalny (osiowy). Zestawy składają się z:
| • |
głowicy termostatycznej T3001W0 z zamknięciem zerowym |
| • |
zaworu grzejnikowego V2000 z wkładką zaworową typu BB, ze stałą nastawą |
| • |
zaworu powrotnego V2420 z funkcjami odcięcia lub nastawy wstępnej |
|
| Zastosowanie w wodnych instalacjach grzewczych. |
| Materiały |
Głowica termostatyczna spełnia standardy normy EN215. Korpusy zaworów matowo-niklowane wykonane z brązu lub kutego na gorąco mosiądzu. Wkład zaworu z uszczelnieniem EPDM i trzpieniem ze stali nierdzewnej. Nakrętki i nyple niklowane wykonane z mosiądzu. |
| Dopuszczenia |
|
| Medium |
woda lub woda/glikol wg VDI 2035 |
| Temp. medium |
2 ... 130 oC |
| Ciśn. stat. |
PN10 |
| Maks. różnica ciśnienia |
1 bar |
| Miejsce w instalacji |
zasilanie |
| Kvs |
0,62 |
| Średnica przyłącza |
1/2 cal |
| Typ przyłącza |
gwinty wewnętrzne |
| Dodatkowy opis |
| • |
Głowica termostatyczna z przyłączem M30x1,5 z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji 0...280C |
| • |
Solidne korpusy zaworów |
| • |
Zawór grzejnikowy z wkładką BB ze stała nastawą, posiada funkcje samoograniczenia przepływu, kvs = 0,62 m3/godz. |
| • |
Zawór powrotny z funkcjami odcięcia i regulacji |
| • |
Dostępne przyłącza - patrz rozdział 1: "Zawory grzejnikowe - Złączki" |
|
| Korpus | Typ |
| prosty DIN | VTL320DA15 | | kątowy DIN | VTL320EA15 | | aksjalny | VTL320AA15 |
| Opis | Typ |
| Głowica termostatyczna T3001W0, zawór grzejnikowy prosty V2000DBB15, zawór powrotny prosty V2420D0015 | VTL320DA15 | | Głowica termostatyczna T3001W0, zawór grzejnikowy kątowy V2000EBB15, zawór powrotny kątowy V2420E0015 | VTL320EA15 | | Głowica termostatyczna T3001W0, zawór grzejnikowy aksjalny V2000ABB15, zawór powrotny kątowy V2420E0015 | VTL320AA15 |
| Opis | Typ |
| Ograniczniki (białe - 20 szt.) | TA 3000C002 | | Pierścień zabezpieczający | TA6900A001 | | Wkrętak typu Torx do montażu pierScienia zabezpieczającego | TA6900B001 | | Klucz specjalny do montażu głowicy | VA8210A001 | | Adapter spustowy do zaworu powrotnego | VA3300A001 | | Klucz specjalny do regulacji zaworu Verafix-E | VA8300A001 | | Przyrząd serwisowy do wymiany wkładek zaworowych | VA8200A001 |
| Opis | Typ |
| Wkładka zaworu typu BB | VS1200BB01 | | Niklowany dekiel | VS3301C001 | | Uszczelka dekla | VS3302A001 |
|