Las válvulas básicas BV300 se utilizan cómo válvulas de corte. Se pueden controlar por el mismo medio o por un medio externo utilizando la válvula de control integral. Se puede utilizar como válvula de control una válvula manual, electromagnética, solenoide o de flotador. Su compacto diseño las hace especialmente indicadas para instalaciones con espacio reducido. Se pueden emplear en aplicaciones comerciales e industriales dentro del rango de su especificación.
Medio
Agua
Material del cuerpo
fundición nodular GGG40
Acabado del cuerpo
capa de material sintético
Tipo de conexión
bridas
Temperatura máxima
80 oC
Pr. estática
PN16
Presión de entrada mínima
0,7 bar
Información adicional
•
Grandes caudales
•
Ligera y de construcción compacta
•
Con protección superficial interna y externa. El recubrimiento empleado no presenta toxicidad.
Bridas, PN 16, ISO 2084; PN 25, ISO 2441 bajo demanda