Válvula reductora de presión con escala estándar, D05FS
 |
| Las válvulas reductoras de presión D05FS protegen las instalaciones domésticas de agua contra la presión excesiva de la red de suministro. También pueden utilizarse para aplicaciones industriales y comerciales en el ámbito de su especificación. |
| Instalando una reductora de presión, se evita el daño por sobrepresión y se reduce el consumo de agua. La presión establecida se mantiene constante incluso cuando hay una amplia fluctuación en la presión de entrada. La reducción en la presión de funcionamiento y el mantenimiento a un nivel constante minimiza el ruido en la instalación. |
|
| Certificados |
| • |
Certificada DIN/DVGW |
| • |
Certificada NF EN 1567 (sólo versión D05F-EF) |
|
| Medio |
Agua, aire comprimido y nitrógeno según normativa (p.ej. DIN EN 12502) |
| Material del cuerpo |
latón, resistente a la pérdida de zinc |
| Material del muelle |
material sintético |
| Temperatura máxima |
70 oC |
| Pr. estática |
PN25 |
| Rango de presión ajustable |
1,5 ... 6 bar |
| Escala ajustable |
sí |
| Vaso del filtro transparante |
no |
| Diseño con asiento equilibrado |
sí |
| Información adicional |
| • |
La presión de salida se ajusta mediante el mando verde |
| • |
La presión ajustada se indica en el dial de regulación |
| • |
El muelle de ajuste no está en contacto con el agua potable |
| • |
El cartucho interno es de material sintético de alta calidad y se puede sutituir |
| • |
Filtro fino integrado |
| • |
También disponible sin racores |
| • |
Presión de entrada equilibrada - variaciones de la presión de entrada no afectan a la presión de salida |
| • |
Ligera |
|
| Tipo de conexión | Tamaño | Diám. nominal | Caudal Kvs | Tipo |
| | pulgadas | mm | | |
| rosca externa | 1/2 | 15 | 3 | D05FS-1/2A  | | rosca externa | 3/4 | 20 | 3,5 | D05FS-3/4A  | | rosca externa | 1 | 25 | 3,7 | D05FS-1A  | | rosca externa | 11/4 | 32 | 7,3 | D05FS-11/4A  | | rosca externa | 11/2 | 40 | 7,5 | D05FS-11/2A  | | rosca externa | 2 | 50 | 7,7 | D05FS-2A  |
| Tipo de conexión | Tamaño | Diám. nominal | Caudal Kvs | Tipo |
| | pulgadas | mm | | |
| rosca interna | 1/2 | 15 | 3 | D05FS-1/2E  | | rosca interna | 3/4 | 20 | 3,5 | D05FS-3/4E  | | rosca interna | 1 | 25 | 3,7 | D05FS-1E  | | rosca interna | 11/4 | 32 | 7,3 | D05FS-11/4E  | | rosca interna | 11/2 | 40 | 7,5 | D05FS-11/2E  | | rosca interna | 2 | 50 | 7,7 | D05FS-2E  |
| Descripción | Tipo |
| Manómetro con esfera de 50 mm de diámetro, conexión inferior roscada G 1/4, escala 0 - 4 bar | M38K-A4 | | Manómetro con esfera de 50 mm de diámetro, conexión inferior roscada G 1/4, escala 0 - 10 bar | M38K-A10 | | Llave doble para desmontar la tapa del muelle y el vaso del filtro | ZR06K | | Juego de racores roscados | _VST06-A | | Juego de racores para soldar | _VST06-B |
| Descripción | Tipo |
| Conjunto de tapa del muelle completa con escala de ajuste para tamaños R 1/2 - R 1 | 0901515 | | Conjunto de tapa del muelle completa con escala de ajuste para tamaños R 11/4 - R 2 | 0903890 | | Conjunto de válvula interna (sin filtro) para tamaños R 1/2 - R 1 | D05FA-1/2B | | Conjunto de válvula interna (sin filtro) para tamaños R 11/4 - R 2 | D05FA-11/4B | | Recambio de filtro para tamaños R 1/2 - R 2 | ESD05FS-1/2A | | Tapón con junta (5 uds) | S06K-1/4 |
|