Válvula de llenado, FV300
 |
| |
| La válvula de llenado FV300 se puede utilizar en redes de sumistro de agua de aplicaciones comerciales e industriales para el llenado de reservas de agua, tanques o cisternas. Se controlan utilizando el medio almacenado mediante la válvula flotador y la tubería de unión. La válvula FV300 previene contra el llenado constante gracias al uso de la válvula piloto, que puede ajustarse para proporcionar los diferenciales de nivel necesarios para la apertura y cierre de la válvula. |
|
| Medio |
Agua |
| Material del cuerpo |
fundición nodular GGG40 |
| Acabado del cuerpo |
capa de material sintético |
| Tipo de conexión |
bridas |
| Temperatura máxima |
80 oC |
| Pr. estática |
PN16 |
| Información adicional |
Diferencial de nivel de operación 5 - 160 cm con la válvula piloto de flotador 70-550 ó 5 - 40 cm con la válvula piloto de flotador 70-610. Las válvulas piloto de flotador se deben pedir por separado. Presión mínima de entrada 0.7 bar + presión resultante del diferencial de altura física con la tubería de llenado.
| • |
Grandes caudales |
| • |
Ligera y construcción compacta |
| • |
Con protección superficial interna y externa. El recubrimiento empleado no presenta toxicidad. |
| • |
Circuito de control y válvulas de bola integrados |
|
| Diám. nominal | Caudal Kvs | Tipo |
| mm | | |
| 50 | 43 | FV300-50A  | | 65 | 43 | FV300-65A  | | 80 | 103 | FV300-80A  | | 100 | 167 | FV300-100A  | | 150 | 407 | FV300-150A  | | 200 | 676 | FV300-200A  | | 250 | 1160 | FV300-250A  | | 300 | 1600 | FV300-300A  | | 350 | 1600 | FV300-350A  | | 400 | 3300 | FV300-400A  | | 450 | 3300 | FV300-450A  |
| Descripción | Tipo |
| Juego de juntas para DN 50 | 0903750 | | Juego de juntas para DN 65 | 0903751 | | Juego de juntas para DN 80 | 0903752 | | Juego de juntas para DN 100 | 0903753 | | Juego de juntas para DN 150 | 0903754 | | Juego de juntas para DN 200 | 0903755 | | Juego de juntas para DN 250 | 0903756 | | Juego de juntas para DN 300 | 0903757 | | Juego de juntas para DN 350 | 0903758 | | Juego de juntas para DN 400 | 0903759 | | Juego de juntas para DN 450 | 0903760 | | Válvula piloto con flotador, nivel diferencial 5 - 160 cm, para todos los tamaños | 70-550 | | Válvula piloto con flotador, nivel diferencial 5 - 40 cm, para todos los tamaños | 70-610 |
| Descripción | Tipo |
| Válvula piloto con flotador, nivel diferencial 5 - 160 cm, para todos los tamaños | 70-550  | | Válvula piloto con flotador, nivel diferencial 5 - 40 cm, para todos los tamaños | 70-610  |
|