Controlador universal radiofrecuencia de válvula mezcladora para aplicaciones de calefacción o refrigeración. El controlador recibe las señales de demanda (RF 868,3 MHz) de los termostatos CM67RFMV o CM67z, o del mando central de Hometronic HCM200D-xx.
El CM67RFMV también permite el cambio de parámetros para: mínima y máxima temperatura del agua, tiempo de carrera del actuador de la válvula, tiempo extra de rotación de bomba, funcionamiento para calefacción o refrigeración.
Señal de control de salida
•
2x 230 V (3 A) en los relés para apertura/cierre de válvula mezcladora (¡contactos con tensión!)
•
230 V (3 A) en el relé para marcha/paro de bomba (¡contactos con tensión!)
Funciones de control
control de la temperatura ambiente; control de la temperatura del agua
Funciones en modo manual
botones para apertura/cierre de válvula
Funciones de LED
válvula mezcladora apertura/cierre: rojo/verde; bomba en marcha: verde; y diversos mensajes de error: rojo