Actuador 3-pt para válvulas en unidades terminales/radiadores, 2,5 mm 90 N, M7410A
 |
| Actuador eléctrico de control flotante, para válvulas de las series: V135, V136, V58..A4, V58..C4. |
|
| Clase de protección |
IP43 |
| Indicación de posición |
mediante indicador rojo |
| Fuerza |
90 N |
| Alimentación |
24 Vac | 0,7 VA |
| Señal control |
3-pt |
| Carrera |
2,5 mm |
| Tiempo |
57 s |
| Long. cable |
0,9 m |
| Información adicional |
Operación manual con mando de válvula. |
| Tipo |
M7410A1001  |
| Descripción | Tipo |
| Adaptador para Danfoss RA2000 | IRA-AD |
|