Las válvulas electromagnéticas MV300 se emplean principalmente como válvulas de corte. Son controladas por la válvula solenoide integral. Su compacto diseño las hace especialmente indicadas para instalaciones con espacio reducido. Se pueden emplear en aplicaciones comerciales e industriales dentro del rango de su especificación.
Medio
Agua
Material del cuerpo
fundición nodular GGG40
Acabado del cuerpo
capa de material sintético
Tipo de conexión
bridas
Temperatura máxima
80 oC
Pr. estática
PN16
Presión de entrada mínima
0,7 bar
Información adicional
•
Grandes caudales
•
No se requiere toma en la tubería de impulsión
•
Con protección superficial interna y externa. El recubrimiento empleado no presenta toxicidad
•
Circuito de control y válvulas de bola integrados
Bridas, PN 16, ISO 2084, Válvula piloto solenoide 230 V/50 Hz cerrada sin tensión; PN 25, ISO 2441 bajo demanda
Diám. nominal
Caudal Kvs
Tipo
mm
50
43
MV300-50A
65
43
MV300-65A
80
103
MV300-80A
100
167
MV300-100A
150
407
MV300-150A
200
676
MV300-200A
250
1160
MV300-250A
300
1600
MV300-300A
350
1600
MV300-350A
400
3300
MV300-400A
450
3300
MV300-450A
Bridas, PN 16, ISO 2084, Válvula piloto solenoide 230 V/50 Hz abierta sin tensión; PN 25, ISO 2441 bajo demanda
Diám. nominal
Caudal Kvs
Tipo
mm
50
43
MV300-50AA
65
43
MV300-65AA
80
103
MV300-80AA
100
167
MV300-100AA
150
407
MV300-150AA
200
676
MV300-200AA
250
1160
MV300-250AA
300
1600
MV300-300AA
350
1600
MV300-350AA
400
3300
MV300-400AA
450
3300
MV300-450AA
Bridas, PN 16, ISO 2084, Válvula piloto solenoide 24 V/50 Hz cerrada sin tensión; PN 25, ISO 2441 bajo demanda
Diám. nominal
Caudal Kvs
Tipo
mm
50
43
MV300-50B
65
43
MV300-65B
80
103
MV300-80B
100
167
MV300-100B
150
407
MV300-150B
200
676
MV300-200B
250
1160
MV300-250B
300
1600
MV300-300B
350
1600
MV300-350B
400
3300
MV300-400B
450
3300
MV300-450B
Bridas, PN 16, ISO 2084, Válvula piloto solenoide 24 V/50 Hz abierta sin tensión; PN 25, ISO 2441 bajo demanda
Diám. nominal
Caudal Kvs
Tipo
mm
50
43
MV300-50BB
65
43
MV300-65BB
80
103
MV300-80BB
100
167
MV300-100BB
150
407
MV300-150BB
200
676
MV300-200BB
250
1160
MV300-250BB
300
1600
MV300-300BB
350
1600
MV300-350BB
400
3300
MV300-400BB
450
3300
MV300-450BB
Recambios
Descripción
Tipo
Juego de juntas para DN 50
0903750
Juego de juntas para DN 65
0903751
Juego de juntas para DN 80
0903752
Juego de juntas para DN 100
0903753
Juego de juntas para DN 150
0903754
Juego de juntas para DN 200
0903755
Juego de juntas para DN 250
0903756
Juego de juntas para DN 300
0903757
Juego de juntas para DN 350
0903758
Juego de juntas para DN 400
0903759
Juego de juntas para DN 450
0903760
Recambio de válvula piloto solenoide, 230 V/50 Hz, normalmente cerrada
0903761
Recambio de válvula piloto solenoide, 24 V/50 Hz, normalmente cerrada