Grupo de llenado con descalcificador, NK300soft
 |
| El grupo de llenado con descalcificador NK300soft permite la descalcificación del agua del circuito de calefacción según la norma VDI 2035/I. Con ello se evita la formación de cal y los daños que esta provoca en los sistemas de calefacción por agua caliente (DIN EN 12828). |
El grupo de llenado dispone de un desconectador hidráulico tipo BA para proteger la red de suminstro de agua potable contra retornos del agua de calefacción, tal y como indica la norma DIN EN 1717.
| • |
Contador de agua integrado para simplificar la sustitución del cambio del cartucho |
| • |
Sencillo cambio del cartucho sin herramientas |
| • |
Es posible la conexión permanente con la red de agua potable de acuerdo con la norma EN1717 |
| • |
Óptima protección de la red de suminstro de agua potable |
| • |
Desconectador hidráulico aprobado según nivel de ruido, clase 2 |
| • |
Válvula reductora de presión aprobada según nivel de ruido, clase 1 |
| • |
Válvula reductora de presión con asiento equilibrado - fluctuaciones en la presión de entrada no afectan a la presión de salida |
| • |
Presión de salida ajustable y posibilidad de medir directamente en el manómetro |
|
|
| Materiales |
Cuerpo de latón resistente a la pérdida de zinc; válvula de descarga, cartucho interno, cartucho de la válvula, componentes mecánicos de la unidad de purga y tapa del muelle de material plástico de alta calidad; diafragma de NBR reforzado; juntas de NBR y EPDM; muelle de ajuste de acero; malla del filtro de acero inoxidable; cartucho de polipropileno |
| Medio |
agua |
| Temperatura máxima |
30 oC |
| Pr. estática |
PN10 |
| Rango de presión ajustable |
1,5 ... 4 bar |
| Tipo de conexión |
rosca externa |
| Valor Kvs |
0,45 |
| Dimensiones (LxAxF) |
524 mm | 495 mm | - mm |
| Información adicional |
Válido para instalaciones de calefacción con los siguientes materiales: acero, cobre, aleaciones de cobre y plásticos.
El agua tratada tiene modificados los parámetros de corrosión química. La utilización de inhibidores se debe realizar separadamente. |
| Tipo |
NK300soft-1/2A  |
| Tipo |
NK300soft-1/2AZ25  |
| Descripción | Tipo |
| Kit de medición. Medidor electrónico de presión con pantalla digital, funcionamiento a baterías. En maletín con accesorios, ideal para la inspección y el mantenimiento de los desconectadores tipo BA. | TK295 | | Kit de medición. Medidor analógico de presión con indicador de presión diferencial. En maletín con accesorios, ideal para la inspección y el mantenimiento de los desconectadores tipo BA. | TKA295 | | Llave para desmontar el vaso del filtro y la tapa del muelle. | ZR06K | | Juego de mantenimiento para NK300 con TK295 resp. TKA295. | WS300NK |
| Descripción | Tipo |
| Conjunto de válvula interna | D06FA-1/2 | | Tapón con junta (5 unidades) | S06K-1/4 | | Manómetro, rango 0-4 bar | M07M-A4 | | Contador de agua | WZ300 | | Válvula para purga de aire | 2421100 | | Cartucho 0,75l | P300-S | | Cartucho 3,5l | P300-L |
|