La válvula anticipadora de sobrepresión PC300 se utiliza en grupos de bombeo para prevenir la presión negativa y los golpes en sistemas con mucha distancia de tubería al producirse un paro repentino (p.ej. en un fallo de tensión).
Medio
Agua
Material del cuerpo
fundición nodular GGG40
Acabado del cuerpo
capa de material sintético
Tipo de conexión
bridas
Temperatura máxima
80 oC
Pr. estática
PN16
Presión de entrada mínima
0,7 bar
Información adicional
•
Grandes caudales
•
Alta precisión de control
•
Con protección superficial interna y externa. El recubrimiento empleado no presenta toxicidad