Válvula de control de 2 vías PN16, de asiento DN15/20, V5832A
 |
| Para control individual de locales mediante fan-coils y pequeños equipos de calor o frío; agua caliente o agua enfriada (máx. 50% de glicol), calidad del agua según VDI2035. |
|
| Modelo de válvula |
V5832A |
| Tipo de válvula |
2-v |
| Fluido |
agua |
| Materiales |
cuerpo de latón, eje de acero inoxidable, cierre de latón |
| Acción de abrir |
vástago sube |
| Temp. medio |
2 ... 120 oC |
| Pr. estática |
PN16 |
| Tipo de conexión |
r. ext asiento plano |
| Información adicional |
Las válvulas se suministran con mando de ajuste (no para los modelos on/off). |
| Diám. nominal | Diámetro de conexión | Valor Kvs | P. de cierre con act. de 90N | P. de cierre con act. de 180N | Carrera | Característica | Tipo |
| mm | pulgadas | | kPa | kPa | mm | | |
| 15 | G1/2 | 1,6 | 180 | — | 2,5 | on/off | V5832A4008  | | 20 | G3/4 | 2,5 | 50 | — | 2,5 | on/off | V5832A4016  |
| Diám. nominal | Diámetro de conexión | Valor Kvs | P. de cierre con act. de 90N | P. de cierre con act. de 180N | Carrera | Característica | Tipo |
| mm | pulgadas | | kPa | kPa | mm | | |
| 15 | G1/2 | 0,16 | 600 | 1600 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1004  | | 15 | G1/2 | 0,25 | 600 | 1600 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1012  | | 15 | G1/2 | 0,4 | 600 | 1600 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1020  | | 15 | G1/2 | 0,63 | 600 | 1600 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1038  | | 15 | G1/2 | 1 | 180 | 1200 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1046  | | 15 | G1/2 | 1,6 | 180 | 1200 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1053  | | 20 | G3/4 | 2,5 | 50 | 400 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1061  | | 20 | G3/4 | 4 | 50 | 400 | 6,5 | igual porcentaje | V5832A1079  |
| Descripción | Tipo |
| Racores de soldar para válvula DN15, tubo de 12 mm | AC-15FS | | Racores de soldar para válvula DN20, tubo de 15 mm | AC-20FS | | Racores rosca externa para válvula DN15, tubo de 3/8" | AC-15FT | | Racores rosca externa para válvula DN20, tubo de 1/2" | AC-20FT | | Herramienta para limpieza/sustitución de partes internas | WV108 | | Cepillo para WV108 | WV108B |
|