Válvula de llenado automático para sistemas de calefacción, VF06
 |
| La válvula de llenado automático VF06 permite el llenado y rellenado de las instalaciones de calefacción de circuito cerrado. Una válvula reductora de presión, una válvula de retención y la función de corte combinadas en una única válvula. La toma para manómetro permite la colocación de un manómetro (accesorio) para tener un control preciso de la presión de la instalación una vez llena. |
Para instalaciones de calefacción de circuito cerrado según DIN 4751:
| • |
Para el colector del circuito de calefacción, |
| • |
en combinación con un grupo de llenado |
| • |
para calderas mediante manguera de conexión, en la impulsión o directamente en la caldera, |
| • |
cómo sistema de llenado para el llenado seguro y sin problemas de la instalación. |
|
|
| Certificados |
válvula de retención certificada DIN/DVGW |
| Materiales |
Cuerpo de latón, tapa del muelle y mando de ajuste de material plástico, diafragma de NBR reforzado, juntas de NBR. |
| Medio |
agua |
| Temperatura máxima |
70 oC |
| Pr. estática |
PN16 |
| Rango de presión ajustable |
0,5 ... 3 bar |
| Tipo de conexión |
rosca externa |
| Descripción | Tipo |
| Manómetro, margen 0-4 bar | MF126-A4 | | Racor para conexión de manguera con tuerca y junta | 0903454 | | Juego de racores con extremos roscados | VST06-1/2A | | Llave doble para desmontaje de la tapa del muelle | ZR06K |
| Descripción | Tipo |
| Conjunto de volante y muelle | 0903445 | | Conjunto de válvula interna | D06FA-1/2 | | Válvula de retención | 2166200 | | Tapón con junta (5 unidades) | S06K-1/4 |
|